(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

扶桑 容器CT-E1.0C4 1.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,075,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

Product Description

【特長】
・マジックカットe-ミスト用液容器です。

【商品仕様】
・直径×高さ(mm):94×280(360)
・容量(L):1.0
・4軸液量チェッカー長さ:94mm
・重力式液容器
・液量チェッカー付き
・トラスココード:810-5103
・質量:750g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容/付属品】
・蓋、皿型ストレーナ
・液量チェッカー

Part Number
CT-E1.0C4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,075,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-E1.0C4 in the 扶桑 容器CT-E1.0C4 1.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT-E1.0C4 trong chuỗi 扶桑 容器CT-E1.0C4 1.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付.