(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

扶桑 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,027,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

Product Description

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。
【商品仕様】
・直径×高さ(mm):70×255(305)
・容量(L):0.5
・重力式液容器
・トラスココード:810-5094
・質量:150g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容/付属品】
・蓋、皿型ストレーナ、チューブ継手

Part Number
CT-E0.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,027,693 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-E0.5 in the 扶桑 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT-E0.5 trong chuỗi 扶桑 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無).