(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS コバルトジェットタップ M16X1.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,653,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・通り穴専用。
・被削材:ステンレス、難削材
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M16
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):88
・シャンク径(mm):10.5
・シャンク四角部(mm):8.0
・下穴径(mm):14.5
・食い付山数:5山
・ねじ長(mm):30
・表面処理:ノンコーティング
・難削材用
・トラスココード:500-3806
・質量:111g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

Part Number
COJET-M16X1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,653,461 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part COJET-M16X1.5 in the IS コバルトジェットタップ M16X1.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần COJET-M16X1.5 trong chuỗi IS コバルトジェットタップ M16X1.5.