(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・通り穴専用。
・被削材:ステンレス、難削材
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M10
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.8
・食い付山数:5山
・ねじ長(mm):24
・表面処理:ノンコーティング
・難削材用
・トラスココード:500-3466
・質量:29g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
Please check the type/dimensions/specifications of the part COJET-M10X1.25 in the IS コバルトジェットタップ M10X1.25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần COJET-M10X1.25 trong chuỗi IS コバルトジェットタップ M10X1.25.