(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
テラモト ホールモップ60Cm

テラモト ホールモップ60Cm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CL-330-060-0

Part Number
CL-330-060-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,311,762 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

[Features]
・ With the power of oil-based adsorbent, you can sweep, wipe, and polish all at once
・ Easy to put on and take off the thread
[Application]
・ Floor cleaning mop
[Product Specifications]
・ Metal fitting width × depth × handle length (mm): 604 × 143 × 1500
・ Teramoto Hall Mop 60 cm
・ JAN Code: 4904771174402
・ Trusco Code: 817-3324
・ Weight: 1.5 kg
[Material/finish]
・ Head: Chromate plating on steel
・ Yarn: Cotton / rayon blend
・ Cloth: 100% cotton
・ Grip: ø26.1 Steel pipe with polyethylene adhesive coating

Specifications of CL-330-060-0

Part Number
CL-330-060-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,311,762 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1