(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAMACO 両面ラチェットレンチ

HAMACO 両面ラチェットレンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of CBRHW-2224

Part Number
CBRHW-2224
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

14,498,280 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):22x24
・全長(mm):365
・トラスココード:778-8274
・質量:0.68kg
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金

Specifications of CBRHW-2224

Part Number
CBRHW-2224
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

14,498,280 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1