(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
モクバ印 リフォームバー 300mm

モクバ印 リフォームバー 300mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of C-9

Part Number
C-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

524,178 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・ハンマーで叩きやすい大きなヘッドです。
・ワイド幅のスクレーパーです。
・製品落下防止用ロープ取り付け穴付です。
・完全熱処理です。
【用途】
・釘抜作業に
・ハンマーに
・サッシ・ドアの取付け取外しに
・床板・ベニア板等のはがし作業に
【商品仕様】
・寸法(mm):300
・JANコード:4960408008700
・トラスココード:806-9875
・質量:420g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼

Specifications of C-9

Part Number
C-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

524,178 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1