(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・C-STLB-AN型:優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです。
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TB○○0601
・スクリュークランプ方式
・超硬バー:最大突出し量L/D=?7
・JANコード:4960664766079
・トラスココード:820-4987
Part Number |
---|
C06J-STLBL06-08AN |
C06J-STLBR06-08AN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L/R handed use |
---|---|---|---|---|---|
7,378,946 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left | ||
7,202,044 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Right |
Loading...Tải…
Machining applications | Inner diameter / through hole | Compatible Tip Shape | T (triangle) | Compatible insert clearance angle | Positive 5° (B) |
---|---|---|---|---|---|
Compatible insert cutting edge length | 06 | Cutting edge angle | L: 95° (With offset) | Clamp System | Screw-on (S) |
Minimum machining diameter(mm) | 8 | Shank Diameter(mm) | 6 | Overall length(mm) | 110 |
Shank height(mm) | 5.4 | Shank width(mm) | 5.4 | Shank material | Carbide |
Applicable Tip | TBGT0601, TBMT0601, TBGW0601 |