(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Waterproof Butyl Tape (Double-Sided Type)

Waterproof Butyl Tape (Double-Sided Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    343,400 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BW-01-50
BW-01-75
BW-01-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight
(g)

343,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 4970520343924 808-0928 920.000

445,417 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75 4970520343917 808-0929 1270.000

551,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 4970520343900 808-0927 1688.000

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.5
  • Color
    Black
  • Base material
    Polyethylene-based
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Tape length(m)
    20
  • Type
    Both surfaces
  • Tape-Cutting Conditions
    Cutter is required to cut tape
  • Adhesive strength (N/25 mm)
    22
  • Base material details
    polyethylene warif
  • Adhesive Details
    butyl rubber-based

Product Description

【特長】
・NYG(日本窯業外装材協会)推奨品です。
・耐候性に優れます。
・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
【用途】
・防水工事や自動車板金。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚み(mm):0.5
・切断にはカッターが必要
・両面タイプ
・粘着力:8.8N/10mm
・JANコード:4970520343900
・トラスココード:808-0927
・質量:1688g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンワリフ
・粘着剤:ブチルゴム系

Part Number
BW-01-50
BW-01-75
BW-01-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight
(g)

343,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 4970520343924 808-0928 920.000

445,417 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75 4970520343917 808-0929 1270.000

551,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 4970520343900 808-0927 1688.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1