(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC 全ネジソケット 1/2

MCC 全ネジソケット 1/2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of BSW040

Part Number
BSW040
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

701,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・電動ドリルで全ネジボルトの早送りができます。
・正逆使用できます。

【商品仕様】
・対象サイズ:W1/2
・JANコード:4989065107953
・トラスココード:811-2522
・質量:110g

Specifications of BSW040

Part Number
BSW040
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

701,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1