(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
タジマ ビット交換ソケット 19×24mm 6角

タジマ ビット交換ソケット 19×24mm 6角

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

Specifications of BS1924-6K

Part Number
BS1924-6K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,355,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・18Vインパクトドライバー対応可能です。
・よく使う2つのソケットを内蔵しています。
・ソケットが折れても交換できます。
【用途】
・電動インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):19、24
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):122
・外径(mm):32
・角数:6角
・JANコード:4975364164681
・トラスココード:825-2705
・質量:235g

Specifications of BS1924-6K

Part Number
BS1924-6K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,355,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1