(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
BS17-12K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
763,406 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・18Vインパクトドライバー対応です。
・ソケットが折れても交換できます。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):17
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):102
・外径(mm):24
・呼び寸法:17mm
・角数:12角
・JANコード:4975364164544
・トラスココード:825-2696
・質量:115g
【材質/仕上】
・本体:クロームバナジウム鋼
Part Number |
---|
BS17-12K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
763,406 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.