(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Excels in cutting property, abrasion-resistance, and durability.
· Optimal for cutting deep holes and deep slits.
[Application]
· Applicable materials: tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper
[Product specification]
· Shape: cross cut
· Shank diameter (mm): 3.0
· Maximum operational rotation speed (rpm): 20,000
· Outer diameter (mm): 3
· Overall length (mm): 90.0
· Width (mm): 15
· Tip diameter: ⌀3
· JAN Code: 4571130857049
Please check the type/dimensions/specifications of the part BC6012 in the Minimo Long Shaft Carbide Cutter, Cross Cut, ⌀3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BC6012 trong chuỗi Minimo Long Shaft Carbide Cutter, Cross Cut, ⌀3.