(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・PPS製L型チューブ継手です。
・φ6チューブ用です。
【用途】
・HMP用。
・トラスココード:810-6045
Please check the type/dimensions/specifications of the part APL6-01 in the 扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần APL6-01 trong chuỗi 扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型).