(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Has larger protrusion of CBN abrasive grains giving the bar superior cutting property.
・Optimal for rough grinding process which does not require fine surface in particular.
[Application]
· Applicable materials: tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel
[Product specification]
· Maximum operational rotation speed (rpm): 80,000
· Grain size (#): 200
· Head diameter (mm) 1.0
· Head length (mm): 7
· Shank diameter (mm): 3.0
· Overall length (mm): 44.0
Please check the type/dimensions/specifications of the part AD5211 in the Minimo Electrodeposited CBN Bar, #200, ⌀1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD5211 trong chuỗi Minimo Electrodeposited CBN Bar, #200, ⌀1.