(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
994000-BK-20-50X20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
375,175 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
【用途】
・高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用
・バルコニー腰壁部の防水用
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):50
・長さ(m):20
・厚み(mm):0.35
・手で切断可能
・片面タイプ
・粘着力:7.4N/10mm(対ステンレス)
・はく離紙なし
・JANコード:4961068002565
・質量:500g
【材質/仕上】
・基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ブチルゴム系
Part Number |
---|
994000-BK-20-50X20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
375,175 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.