(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 992SLG-T30

Part Number
992SLG-T30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,138,711 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ロングタイプのトルックスドライバーソケットです。
・深い箇所のネジに最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・ごく深い場所のトルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T30
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):138
・軸長(mm):100
・JANコード:4000896179183
・トラスココード:828-8595
・質量:118g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 992SLG-T30

Part Number
992SLG-T30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,138,711 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1