(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 991-8

Part Number
991-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,325,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・RIBE CV規格のドライバーソケットです。
・短めで確実な結合がが得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・RIVE-CV規格ネジ用。
【商品仕様】
・全長(mm):63
・REV-CZサイズ:M8
・軸長(mm):25
・JANコード:4000896047468
・トラスココード:828-8588
・質量:69g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 991-8

Part Number
991-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,325,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1