(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 990SLG-10

Part Number
990SLG-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,908,445 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・スペシャルロングブレードタイプです。
・深い箇所の作業に最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・深い場所の六角穴付きボルト用。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・XZNサイズ:M12
・軸長(mm):102
・JANコード:4000896047369
・トラスココード:828-8581
・質量:119g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 990SLG-10

Part Number
990SLG-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,908,445 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1