(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Surion single-sided super butyl tape

Surion single-sided super butyl tape

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    375,175 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
924400-20-50X20
924400-20-75X20
924400-20-100X20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

375,175 VND

16 Piece(s) 9 Day(s) 50 4961068004033 136-6319 796

489,119 VND

12 Piece(s) 9 Day(s) 75 4961068004040 136-6299 1194

603,835 VND

8 Piece(s) 9 Day(s) 100 4961068004057 136-6325 1592

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.5
  • Color
    Black/White
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Tape length(m)
    20
  • Type
    One Side
  • Base material details
    Polyester non-woven fabric + polyethylene laminate
  • Adhesive Details
    butyl rubber-based

Product Description

【特長】
・ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した粘着テープです。
【用途】
・木質住宅のサッシ廻りの防水用
・断熱ボードや外壁下地合板の目地シール用。
【商品仕様】
・色:ホワイト/ブラック
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚み(mm):0.5
・切断にはカッターが必要
・片面タイプ
・粘着力:9.8N/10mm(対ステンレス)
・はく離紙付
・JANコード:4961068004057
・質量:1592g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステル不織布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ブチルゴム系

Part Number
924400-20-50X20
924400-20-75X20
924400-20-100X20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

375,175 VND

16 Piece(s) 9 Day(s) 50 4961068004033 136-6319 796

489,119 VND

12 Piece(s) 9 Day(s) 75 4961068004040 136-6299 1194

603,835 VND

8 Piece(s) 9 Day(s) 100 4961068004057 136-6325 1592

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1