(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

HAZET ソケットレンチセット(差込角9.5mm) スマートケース入り

HAZET ソケットレンチセット(差込角9.5mm) スマートケース入り

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・差込角6.35mmと差込角9.5mm、更にビットを入れた適応範囲の広いセットです。
・スマートケース入りです。
【用途】
・自動車・産業機械用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・ソケット内容(mm):差込角6.35mm6角:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm 差込角9.5mm6角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
・ハンドル内容:差込角6.35mm ラチェットハンドル863P、ドライバーハンドル866U、エクステンションバー867-4(101.5mm)、ユニバーサルジョイント869、差込角9.5mmラチェットハンドル8816P、スエクステンションバー8821-6(147mm)、ユニバーサルジョイント8820、ヘックスビット:3、4、5、6、8、
・JANコード:4000896042289
・トラスココード:828-8542
・質量:2.35kg

Loading...Tải…

Close

Comparison list