(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ロングE型トルックスソケット(差込角9.5mm)

HAZET ロングE型トルックスソケット(差込角9.5mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 880LG-E8

Part Number
880LG-E8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,412,021 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ロングE型トルックスソケットです。
・深い位置にあるボルトナットに適したE型トルックスディープソケットです。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・XZNボルト作業用。
【商品仕様】
・呼びNo.:E8
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):65
・JANコード:4000896053070
・トラスココード:828-8540
・質量:43g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 880LG-E8

Part Number
880LG-E8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,412,021 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1