(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
880G-17 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,620,800 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
【特長】
・ヒンジによるフレキシブル6ポイントソケットです。
・斜めからのアクセスが可能になります。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・アクセスの難しい場所の作業用。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):17
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):46
・JANコード:4000896040490
・トラスココード:828-8529
・質量:61g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
Part Number |
---|
880G-17 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,620,800 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.