(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ロングトルックスドライバーソケット(差込角9.5mm)

HAZET ロングトルックスドライバーソケット(差込角9.5mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 8802LG-T50

Part Number
8802LG-T50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,467,801 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・長めのブレードで奥のネジにアクセスできます。
・段付きブレードにより高トルク対応しています。
【用途】
・深い位置のボルト用ソケット。
【商品仕様】
・呼びNo.:T50
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):69.5
・セット内容:880G-E8、E10、E12、E14
・セット内容(点):4
・ブレード長(mm):42
・JANコード:4000896159291
・トラスココード:828-8513
・質量:71g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 8802LG-T50

Part Number
8802LG-T50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,467,801 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1