(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HAZET ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

HAZET ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 8801K-4

Part Number
8801K-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

805,311 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
・ショートブレード。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):4
・全長(mm):43.5
・差込角(mm):9.5
・質量(g):30
・JANコード:4000896053599
・トラスココード:828-5457
・質量:30g

Specifications of 8801K-4

Part Number
8801K-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

805,311 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1