(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Foam double-sided tape round foam polyethylene

Foam double-sided tape round foam polyethylene

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    451,755 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
863-361
863-362
863-363
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Type details Weight
(g)

451,755 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15 4571181488124 744-5890 Round, 15 mm diameter 10

509,481 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 4571181488131 744-5903 Round, 25 mm diameter 24

1,025,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 55 4571181488148 744-5911 Round, diameter 55 mm 122

Basic Specifications

  • Thickness(mm)
    1.16

Product Description

【用途】
・ポスターの貼付、フックの固定に汎用性が高いです。
【商品仕様】
・寸法(mm):15Ф(1.16mm厚)
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・100個入(1枚25個付×4)
・トラスココード:744-5890
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン

Part Number
863-361
863-362
863-363
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Type details Weight
(g)

451,755 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15 4571181488124 744-5890 Round, 15 mm diameter 10

509,481 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 4571181488131 744-5903 Round, 25 mm diameter 24

1,025,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 55 4571181488148 744-5911 Round, diameter 55 mm 122

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1