(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
8503-1.2X8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
643,086 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
・チタンコートで更に耐久性を上げています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先マイナス1.2x8
・軸長(mm)16
・全長(mm)28
・差込角(mm)6.35
・JANコード:4000896037209
・トラスココード:813-2817
・質量:9g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Part Number |
---|
8503-1.2X8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
643,086 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.