(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)

HAZET マイナスビットソケット(差込角6.35mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 8503-0.6X3.5

Part Number
8503-0.6X3.5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

643,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
・チタンコートで更に耐久性を上げています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先マイナス0.6x3.5
・軸長(mm)16
・全長(mm)28
・差込角(mm)6.35
・JANコード:4000896037162
・トラスココード:813-2815
・質量:9g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of 8503-0.6X3.5

Part Number
8503-0.6X3.5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

643,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1