(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

HAZET TORXビットソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)

HAZET TORXビットソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)

You can add up to 6 items to the comparison list.

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    685,440 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    685,440 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)

Specifications of 8502-T30

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    685,440 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    685,440 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
Part Number
8502-T30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

685,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Product Description

【特長】
・クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
・チタンコートで更に耐久性を上げています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・呼びNo.T30
・対辺寸法(mm)5.52
・差込角(mm)6.35
・全長(mm)28
・JANコード:4000896037063
・トラスココード:584-4711
・質量:12g

Specifications of 8502-T30

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    685,440 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    685,440 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
Part Number
8502-T30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

685,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

HAZET TORXビットソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)

HAZET TORXビットソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)

You can add up to 6 items to the comparison list.

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    685,440 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    685,440 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
Close

Comparison list