(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・M5並目ねじ用ダイスです。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。
【商品仕様】
・適応ネジサイズ:M5
・厚さ(mm):9
・外径(mm):25
・JANコード:4000896036059
・トラスココード:828-8484
・質量:24g
【材質/仕上】
・HSS特殊鋼
Please check the type/dimensions/specifications of the part 849AG-M5 in the HAZET ダイス M5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 849AG-M5 trong chuỗi HAZET ダイス M5.