(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET Tハンドル六角棒レンチ

HAZET Tハンドル六角棒レンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 828-10

Part Number
828-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,119,159 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・T型ハンドルの六角棒レンチです。
・ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
・強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)10
・全長(mm)234
・全幅110(mm)
・JANコード:4000896034109
・トラスココード:813-2872
・質量:192g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of 828-10

Part Number
828-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,119,159 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1