(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High brightness phosphorescent sheet tape, 15 tapes per sheet

High brightness phosphorescent sheet tape, 15 tapes per sheet

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    691,025 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
824-40
824-43
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,212,463 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

691,025 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Width(mm)
    50 width
  • Length(m)
    1
  • Thickness(mm)
    0.4
  • JAN Code
    4571181407811
  • Trusco Code
    826-4347
  • Materials
    High brightness phosphorescent aluminum sheet
  • Remarks
    High brightness phosphorescent type, adhesive tape
  • Weight(g)
    70

Product Description

【特長】
・危険個所やスイッチ回りへの貼り付けに最適です。
・高輝度蓄光タイプのテープです。
・1枚のシートにテープが15枚付いております。
【用途】
・事務所・商業施設などに。
【商品仕様】
・摘要:高輝度蓄光タイプ、粘着シール
・シート寸法(mm):310×420
・1本あたりのテープ寸法(mm):20×410
・入数:シート1枚にテープ15本
・トラスココード:826-4340
【材質/仕上】
・高輝度蓄光フィルム

Part Number
824-40
824-43
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,212,463 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

691,025 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1