(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET エボシタガネ

HAZET エボシタガネ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 740-3

Part Number
740-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

878,312 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
・軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
【用途】
・細溝加工等の斫り作業に。
【商品仕様】
・刃幅(mm):150
・先端幅(mm):6
・JANコード:4000896029679
・トラスココード:828-7311
・質量:158g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム

Specifications of 740-3

Part Number
740-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

878,312 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1