(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・6PFK:独自設計の不等分割・不等リードがびびりを抑制。多刃仕様で肩加工の高送り、高能率加工を実現。
【用途】
・高能率多刃エンドミル
【商品仕様】
・刃径(mm):16.0
・刃長(mm):65
・全長(mm):135
・シャンク径(mm):16
・刃数:6
・6枚刃(ロング)
・MEGACOAT NANO
・JANコード:4960664717361
・トラスココード:825-0221
【材質/仕上】
・超微粒子超硬母材
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6PFK160-650 in the 京セラ ソリッドエンドミル series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6PFK160-650 trong chuỗi 京セラ ソリッドエンドミル.