(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ソリッドエンドミル

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,258,436VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・6PFK:独自設計の不等分割・不等リードがびびりを抑制。多刃仕様で肩加工の高送り、高能率加工を実現。
【用途】
・高能率多刃エンドミル
【商品仕様】
・刃径(mm):8.0
・刃長(mm):35
・全長(mm):90
・シャンク径(mm):8
・刃数:6
・6枚刃(ロング)
・MEGACOAT NANO
・JANコード:4960664717309
・トラスココード:825-0215
【材質/仕上】
・超微粒子超硬母材

Part Number
6PFK080-350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,258,436 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6PFK080-350 in the 京セラ ソリッドエンドミル series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6PFK080-350 trong chuỗi 京セラ ソリッドエンドミル.