(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

蝶プラ デスコM2

蝶プラ デスコM2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 690229

Part Number
690229
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

304,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・透明で中身がわかります。
・仕切付です。

【商品仕様】
・161×161×85Hmm
・JANコード:4904881690229
・質量:301g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

Specifications of 690229

Part Number
690229
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

304,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1