(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Butterfly Plastic Desco C Series

Butterfly Plastic Desco C Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 運賃別途 落とすと破損することがあります。
  • Order Qty :
  • From :
    101,510 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
690106
690397
690403
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Width (mm) JAN code Capacity
(ml)
Trusco code Weight
(g)

115,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 49 221 4904881690106 980 852-1418 141

101,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 26 166 4904881690397 310 852-1428 74

120,361 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 26 221 4904881690403 418 852-1429 96

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Depth (mm)
    110
  • Materials
    Main unit: Styrene
  • Type details
    butterfly pradesco

Product Description

【特長】
・透明なので中身が何か分かります。
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
・角が丸い角型シリーズです。
【用途】
・細かい部品の監理・収納に。
【商品仕様】
・容量(ml):980
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:221×110×49
・JANコード:4904881690106
・質量:141g
【材質/仕上】
・本体:スチロール

Part Number
690106
690397
690403
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Width (mm) JAN code Capacity
(ml)
Trusco code Weight
(g)

115,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 49 221 4904881690106 980 852-1418 141

101,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 26 166 4904881690397 310 852-1428 74

120,361 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 26 221 4904881690403 418 852-1429 96

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1