(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
オカモト 不織布両面テープ NO.6730 15ミリ×50メートル

オカモト 不織布両面テープ NO.6730 15ミリ×50メートル

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 67301550

Part Number
67301550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

320,225 VND

96 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・接着性が良好です。
・不織布基材なので加工が容易です。
【用途】
・オレフィン基材にも接着。
・各種銘板固定用。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:7.84N/10mm
・剪断接着力:313N/10mm
・切幅:15mm
・長さ:50m
・厚さ:0.15mm
・JANコード:4970520318076
・トラスココード:828-3077
・質量:216g
【材質/仕上】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

Specifications of 67301550

Part Number
67301550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

320,225 VND

96 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1