(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
67121520 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
173,290 VND |
96 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・紙基材なので加工が容易です。
【用途】
・一般接着用。
・書類や図面の貼り合わせ。
・カレンダー・ポスターの固定。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:5.12N/10mm
・剪断接着力:200N/10mm
・切幅:15mm
・長さ:20m
・厚さ:0.11mm
・トラスココード:828-3064
・質量:79g
【材質/仕上】
・基材:紙
・粘着剤:アクリル系
Part Number |
---|
67121520 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
173,290 VND |
96 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.