(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・さら座ぐり・面取り・バリ取
【商品仕様】
・有効刃径(mm):5.3
・先端径(mm):1.5
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・表面処理:チタンコーティング
・JANコード:4526587140510
・トラスココード:522-8930
・質量:3.8g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6277TG-5.3 in the ILIX カウンターシンク先端角90度 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6277TG-5.3 trong chuỗi ILIX カウンターシンク先端角90度.