(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ILIX カウンターシンク先端角90度

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,324,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・機械作業でも手作業でも使用可能です。
【商品仕様】
・有効刃径(mm):11.5
・先端径(mm):2.8
・全長(mm):56
・シャンク径(mm):8
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・表面処理:チタンコーティング
・JANコード:4526587140626
・トラスココード:522-8867
・質量:20g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

Part Number
6277TG-11.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,324,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6277TG-11.5 in the ILIX カウンターシンク先端角90度 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6277TG-11.5 trong chuỗi ILIX カウンターシンク先端角90度.