(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET 両口フレアナットレンチ

HAZET 両口フレアナットレンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 612N-11X13

Part Number
612N-11X13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,753,920 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
・梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
・なめにくい6角タイプヘッドです。
・ヘッドオフセット角30°です。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)11×13
・全長(mm)184
・JANコード:4000896025435
・トラスココード:813-2743
・質量:104g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of 612N-11X13

Part Number
612N-11X13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,753,920 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1