(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ロングコンビネーションレンチ

HAZET ロングコンビネーションレンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 600LG-13

Part Number
600LG-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,088,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
・スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
・めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
・めがね部の角度は15°です。
・梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):13
・全長(mm):245
・JANコード:4000896198238
・トラスココード:828-0621
・質量:108g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of 600LG-13

Part Number
600LG-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,088,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1