(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Surion double-sided super butyl tape

Surion double-sided super butyl tape

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    375,175 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
595800-20-50X20
595800-20-75X20
595800-20-100X20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

375,175 VND

16 Piece(s) 9 Day(s) 50 4961068003654 136-6328 820

489,119 VND

12 Piece(s) 9 Day(s) 75 4961068003661 136-6342 1230

645,164 VND

8 Piece(s) 9 Day(s) 100 4961068003678 136-6333 1640

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.45
  • Color
    Black
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Tape length(m)
    20
  • Type
    Both surfaces
  • Base material details
    Polyester nonwoven fabric
  • Adhesive Details
    butyl rubber-based

Product Description

【特長】
・気密性、耐久性、防水性に優れ、粗面にも良く付きます(強粘着力)。
・JTC(住宅外装テクニカルセンター)推奨品です。
【用途】
・住宅防水用:サッシ廻り、開口部の防水、目地シール。
・建材・部品の仮固定。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚み(mm):0.45
・JANコード:4961068003678
・質量:1640g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステル不織布
・粘着剤:ブチルゴム系

Part Number
595800-20-50X20
595800-20-75X20
595800-20-100X20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

375,175 VND

16 Piece(s) 9 Day(s) 50 4961068003654 136-6328 820

489,119 VND

12 Piece(s) 9 Day(s) 75 4961068003661 136-6342 1230

645,164 VND

8 Piece(s) 9 Day(s) 100 4961068003678 136-6333 1640

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1