(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・ウッドデッキ材(イペ・ボンゴシ・ジャラ等)の下穴あけ・皿取に最適です。
・適用ビス径4.5mm×長35mm
【用途】
・ウッドデッキ材や堅木の下穴あけ皿取り加工に。
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバー、電気ドリル
・JANコード:4962660402609
・質量:37g
【材質/仕上】
・ハイス鋼
Please check the type/dimensions/specifications of the part 58XW-3560 in the スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 58XW-3560 trong chuỗi スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L.