(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×115L

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      947,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・ウッドデッキ材(イペ・ボンゴシ・ジャラ等)の下穴あけ・皿取に最適です。
・適用ビス径5.5mm×長90mm
【用途】
・被削材:木材・堅木
・ウッドデッキ製作時の下穴あけと皿取加工
【商品仕様】
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・下穴径(mm):4.5
・下穴全長(mm):125
・下穴溝長(mm):95
・皿取径(mm):10
・JANコード:4962660400056
・質量:39g
【材質/仕上】
・ハイス鋼
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

Part Number
58XW-115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

947,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 58XW-115 in the スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×115L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 58XW-115 trong chuỗi スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×115L.