(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取が同時に行えます。
・ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行え、No.58S埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げで作ったダボ(木栓)がぴったり収まります。
【用途】
・被削材:木材
・皿ビスの下穴あけと皿取用
・ダボ穴(埋め込み用穴)の下穴あけ用
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・下穴径(mm):4
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・皿取径(mm):12
・JANコード:4962660033124
・質量:45g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ
Please check the type/dimensions/specifications of the part 58S-4120 in the スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 58S-4120 trong chuỗi スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×12.