(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
オカモト 布両面テープ NO541N薄貼り 50ミリ×15M

オカモト 布両面テープ NO541N薄貼り 50ミリ×15M

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 541N50

Part Number
541N50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

369,665 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
・良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
【用途】
・ポスター・カーペットの固定。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):15
・厚み(mm):0.4
・JANコード:4970520334786
・トラスココード:808-1109
・質量:285g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 541N50

Part Number
541N50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

369,665 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1