(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera Solid End Mill

Kyocera Solid End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,056,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· End mill (radius) for high-performance machining of difficult-to-cut material.
[Product Specifications]
· Solid end mill
· JAN Code: 4960664744961
· Trusco Code: 825-0309
· Weight: 19.90 g
[Material/Finish]
· Ultra-fine particle carbide base material

Part Number
4TFR030-080-R02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,056,421 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4TFR030-080-R02 in the Kyocera Solid End Mill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4TFR030-080-R02 trong chuỗi Kyocera Solid End Mill.