(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 4R-ISO

HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 4R-ISO

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 4RISO

Part Number
4RISO
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,518,600 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容(mm):12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
・ハンドル内容:ラチェットハンドル(4RH-250DS)、エキステンションバー(4EB-150)、ナットスピンナーハンドル(4NSH-300)、クロスバー(4CB-250)、ユニバーサルジョイント(4UJ)
・セット内容(点):18
・JANコード:4953830314488
・トラスココード:814-5613
・質量:3750g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of 4RISO

Part Number
4RISO
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,518,600 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1